P7-E3S-075-000-1
E3.S-Auswerfer, Gehäusebreite 7,5 mm, schwarzer Knopf
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Paint |
| Class | P7 – Eindrück-/Ausdrückmechanismen für Solid-State Drives |
Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives ermöglicht die werkzeuglose Installation, Bedienung und Entfernung von elektronischen Modulen. Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives lässt sich einfach durch Tastendruck herausnehmen. Die Verriegelungslasche verfügt über ein spezielles Design, das die Toleranz von PC-Leiterplatten ausgleicht und Vibration eliminiert.