P7-E1S-250-059

E1.S Auswerfer, 25 mm Gehäusebreite, Grüne Taste

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Enterprise Product Type Custom
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Paint
UL gelistet UL94-V0
Class

P7 – Eindrück-/Ausdrückmechanismen für Solid-State Drives

Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives ermöglicht die werkzeuglose Installation, Bedienung und Entfernung von elektronischen Modulen. Der P7-M2 Eindrück-/Ausdrückmechanismus für Solid-State-Drives lässt sich einfach durch Tastendruck herausnehmen. Die Verriegelungslasche verfügt über ein spezielles Design, das die Toleranz von PC-Leiterplatten ausgleicht und Vibration eliminiert.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.