NY-5P-52-3-60
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 7,9mm Max. TafelstärkeLow Profile Kopfausführung, Polyester, Schwarz
| Werkstoff | Polyester |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Kopfausführung | Low Profile |
| Größe | Große Ausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig |
Die DZUS® NY-WG Tüllen von Southco sind für die Verwendung mit der NY-CC Plunger-Reihe konzipiert und bieten zusammen eine Reihe von wiederverwendbaren, nietähnlichen Push/Pull-Befestigungselementen aus Kunststoff mit einer Auswahl an verschiedenen Größen, Kopfformen und Farben. Das kombinierte Befestigungselement wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt keine separate Aufnahme.