NY-5P-52-1-62
Latch
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Kopfausführung | Easy Grip |
| Lochdurchmesser | 7.95 |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig |
Die DZUS® NY-WG Tüllen von Southco sind für die Verwendung mit der NY-CC Plunger-Reihe konzipiert und bieten zusammen eine Reihe von wiederverwendbaren, nietähnlichen Push/Pull-Befestigungselementen aus Kunststoff mit einer Auswahl an verschiedenen Größen, Kopfformen und Farben. Das kombinierte Befestigungselement wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt keine separate Aufnahme.