NY-4P-42-4-55
Latch
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Terracotta |
| Kopfausführung | Mini Grip |
| Lochdurchmesser | 6.35 |
| Größe | Mittel |
| Class | NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig |
Die DZUS® NY-WG Tüllen von Southco sind für die Verwendung mit der NY-CC Plunger-Reihe konzipiert und bieten zusammen eine Reihe von wiederverwendbaren, nietähnlichen Push/Pull-Befestigungselementen aus Kunststoff mit einer Auswahl an verschiedenen Größen, Kopfformen und Farben. Das kombinierte Befestigungselement wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt keine separate Aufnahme.