NY-4G-42-10
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 6,4mm Max. Tafelstärke, Poliycarbonat, Weiß
| Werkstoff | Poliycarbonat |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Größe | Mittel |
| Class | NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig |
Die DZUS® NY-WG Tüllen von Southco sind für die Verwendung mit der NY-CC Plunger-Reihe konzipiert und bieten zusammen eine Reihe von wiederverwendbaren, nietähnlichen Push/Pull-Befestigungselementen aus Kunststoff mit einer Auswahl an verschiedenen Größen, Kopfformen und Farben. Das kombinierte Befestigungselement wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt keine separate Aufnahme.