NY-3P-34-3-51
NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 4,8mm DurchmesserLow Profile Kopfausführung, Nylon, Weiß
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Kopfausführung | Low Profile |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Class | NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig |
Die DZUS® NY-WG Tüllen von Southco sind für die Verwendung mit der NY-CC Plunger-Reihe konzipiert und bieten zusammen eine Reihe von wiederverwendbaren, nietähnlichen Push/Pull-Befestigungselementen aus Kunststoff mit einer Auswahl an verschiedenen Größen, Kopfformen und Farben. Das kombinierte Befestigungselement wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt keine separate Aufnahme.