NY-3P-32-4-50

NYLATCH Panel Verschlüsse, zweiteilig, 4,8mm DurchmesserMini Grip Kopfausführung, Nylon, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Nylon, schwarz
Farbe Schwarz
Kopfausführung Mini Grip
Größe Kleine Ausführung
Class NY - Nylatch Panel Verschlüsse, zweiteilig
Die DZUS® NY-WG Tüllen von Southco sind für die Verwendung mit der NY-CC Plunger-Reihe konzipiert und bieten zusammen eine Reihe von wiederverwendbaren, nietähnlichen Push/Pull-Befestigungselementen aus Kunststoff mit einer Auswahl an verschiedenen Größen, Kopfformen und Farben. Das kombinierte Befestigungselement wird in der abnehmbaren Platte gehalten und benötigt keine separate Aufnahme.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.