N6-DHIM-6536-CH

Oberflächenmontiertes Scharnier, 96 mm Größe, mit Befestigungslöchern, Stahl, Verchromt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verchromt
Farbe Verchromt
Installation Mit Schrauben zu montieren
Serie D series
Ausführung der Bänder Strap Hinge
Class N6 - Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage

Das N6 Edelstahlscharnier zeichnet sich durch höchste Strapazierfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen aus. Das N6 Scharnier gibt es in sechs Größen und mit verschiedenen Optionen für die Ausführung des Scharnierblatts, sodass für jedes Anwendungsdesign das Passende dabei ist. Es ist in 304- oder 316-Edelstahl mit einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtlich der Funktionen erreicht..

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.