N6-DHIM-5030
Oberflächenmontiertes Scharnier, 50 mm Größe, mit Befestigungslöchern, Stahl, Blaue Verzinkung
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Blue Zinc |
| Farbe | Blau |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Strap Hinge |
| Class | N6 - Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage |
Das N6 Edelstahlscharnier zeichnet sich durch höchste Strapazierfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen aus. Das N6 Scharnier gibt es in sechs Größen und mit verschiedenen Optionen für die Ausführung des Scharnierblatts, sodass für jedes Anwendungsdesign das Passende dabei ist. Es ist in 304- oder 316-Edelstahl mit einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtlich der Funktionen erreicht..