N6-DHIM-120176
Oberflächenmontiertes Scharnier, 120 mm Größe, mit Befestigungslöchern, Stahl, Gelb pulverbeschichtet
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Gelber |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Heavy Duty Hinge |
| Länge | 120.00 |
| Class | N6 - Edelstahlscharnier mit Frontseitenmontage |
Das N6 Edelstahlscharnier zeichnet sich durch höchste Strapazierfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen aus. Das N6 Scharnier gibt es in sechs Größen und mit verschiedenen Optionen für die Ausführung des Scharnierblatts, sodass für jedes Anwendungsdesign das Passende dabei ist. Es ist in 304- oder 316-Edelstahl mit einer passivierten Oberflächenvergütung oder Hochglanzveredelung erhältlich. So wird eine edle Optik ohne Einbußen hinsichtlich der Funktionen erreicht..