MP-07-314-32-2

Push-Lock Kleiderhaken, einrastend, Runder Flansch aus gebürstetem Nickel, Satinierter Haken

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Eingeschränkter Zugriff Frei
Installation “Snap-in” / Einrastend
OP Stärke / Dicke 5.30
Max. Stärke der äußeren Platte 7.00
Profil Bündig
Form des Flansches Rund
Class MP - Kleiderhaken

Der schlichte und robuste Garderobenhaken wurde als Ergänzung zu den stilvollen Point Latches und Cabinet Pulls entwickelt. Er ist bündig und verfügt über einen robusten Pop-Out-Haken in verschiedenen Ausführungen und Formen, die zum Stil Ihrer Einrichtung passen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.