MP-07-212-23-2
Push-Lock Kleiderhaken, einrastend, Quadratischer satinierter Flansch, Haken aus gebürstetem Nickel
| Werkstoff | Kunststoff |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Installation | “Snap-in” / Einrastend |
| OP Stärke / Dicke | 5.30 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 7.00 |
| Profil | Bündig |
| Form des Flansches | Quadratisch |
| Class | MP - Kleiderhaken |
Der schlichte und robuste Garderobenhaken wurde als Ergänzung zu den stilvollen Point Latches und Cabinet Pulls entwickelt. Er ist bündig und verfügt über einen robusten Pop-Out-Haken in verschiedenen Ausführungen und Formen, die zum Stil Ihrer Einrichtung passen.