MP-07-212-22

Point Coat Hook, Quadratisch, Satiniert,Satiniert Knopfbelag

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Knopfbelag Satiniert
Eingeschränkter Zugriff Frei
Oberfläche des Flansches Satiniert
Profil Bündig
Form des Flansches Quadratisch
Class MP - Kleiderhaken

Der schlichte und robuste Garderobenhaken wurde als Ergänzung zu den stilvollen Point Latches und Cabinet Pulls entwickelt. Er ist bündig und verfügt über einen robusten Pop-Out-Haken in verschiedenen Ausführungen und Formen, die zum Stil Ihrer Einrichtung passen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.