The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Griffmulden, M4 x 0,7, Zinklegierung, Vernickelt
MP-06-140-60
Griffmulden, M4 x 0,7, Zinklegierung, Vernickelt
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Vernickelt
Gewindegröße
M4 x 0,7
Class
MP - Griffmulden
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.