MF-03-110-24
“Flush” Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 10-12,7 mm Türblattstärke, Edelstahl,
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Dichtung | Ja |
| OP Stärke / Dicke | 10.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 12.70 |
| Profil | Bündig |
| Betätigung | Gleittür |
| Class | MF - “Flush” Schiebetürschlösser |
Der inwendig befindliche Betätigungshebel bildet ein bündiges Profil? auf dünnen Plattentüren, verhindert so Stellen, wo man sich verfangen kann?, und sorgt dafür, dass die Türen vollständig in die eingelassenen Ausnehmung? passen. Erhältlich in vielfälti