The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M5-88-100-8
Einstellbarer Hebelverschluss, rund, D-Griffform, 316 Edelstahl
Spezifikationen
Werkstoff
316 Edelstahl
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Haltebereichtyp
Einstellbar
Grip - Minimum (mm)
0.00
Grip - Maximum (mm)
33.00
Griff Ausführung
D-Griffform
Class
M5 - Einstellbarer Hebelverschluss, rund
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.