The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Grip Length (mm)
101.60
Betätigung
Single Ball Detent - Precision
Griff Ausführung
Ring Handle w Shoulder
Länge
101.60
Schaftdurchmesser
12.7 mm
Class
LA/LJ - DZUS® Lockwell® “Aerospace/Military Detent Pins”
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.