LA-4CW5000

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Grip Length (mm) 127.00
Betätigung Single Ball Detent - Precision
Griff Ausführung Ring Handle w Shoulder
Länge 127.00
Schaftdurchmesser 6.4 mm
Class LA/LJ - DZUS® Lockwell® “Aerospace/Military Detent Pins”

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.