KH-P

Scharnierstift

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Acetal-Copolymer
Class KH - Aushängbare Scharniere
Diese sehr kompakten Scharniere sind für eine schnelle und wirtschaftliche Montage in der Kante von Profiltüren konzipiert. Alle besitzen einen Öffnungswinkel von 180°. Passend für Standard-Materialstärken sind sie in verschiedenen Größen erhältlich.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.