HH-50-6-006

Hebelverschluss

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Button Material Nylon, Blue
Werkstoff des Griffes Zinklegierung
Latch Mechanism Sliding Pawl
Oberfläche des Griffes Silver Powder Coat
Class HH – Hebelverschluss
Southco’s erfolgreiche Serie der HH Hebelverschlüsse bietet eine solide Leistung bei flachem Design und kann so in einer Vielzahl von Anwendungen mit Raumbeschränkungen eingesetzt werden. Der HH Hebelverschluss verfügt über einen benutzerfreundlichen hochschwenkbaren Griff für eine intuitive Bedienung und einfache Installation.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.