P7 - E1S Ein- und Ausdrückverschlüsse

Southco‘s Produktlinie von Ausdrückmechanismen für Solid State Drives umfasst komplette Ausdrückmechanismen für E1.S-Laufwerke und Motherboard-Auswerfer für M.2-SSDs.  Die E1.S-Ausdrückmechanismen von Southco sind bewährte Lösungen, die in 3 Breiten erhältlich sind. Der P7-M.2 SSD-Motherboard-Auswerfer von Southco ermöglicht den werkzeuglosen Einbau, Betrieb und Ausbau von Motherboards.

P7 - E1S Ein- und Ausdrückverschlüsse
  • E1.S Ausdrückmechanismen erfüllen nachweislich die thermischen, EMI/ESD- und LED-Anforderungen von SSDs
  • Gehäuse und Hebel aus Zinkdruckguss gewährleisten eine erstklassige Leistung der  E1.S Ausdrückmechanismen
  • M.2-Auswerfer ermöglichen eine werkzeuglose Installation mit Toleranz bei der Plattenstärke 
  • M.2 Ausdrückmechanismen tragen zur Verringerung oder Beseitigung von Vibrationen bei
  • E1.S Ausdrückmechanismen sind in den Breiten 9,5, 15 und 25 mm erhältlich.
  • Die Ausdrückmechanismen E1.S und M.2 gibt es mit 3 Standardtastenfarben, sie können aber auch farblich an spezifische Designanforderungen angepasst werden
  • M.2-Auswerfer sind in verschiedenen Größen für Leiterplatten in Stärken von 2,45 mm bis 6,6 mm erhältlich.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade P7 - E1S Ein- und Ausdrückverschlüsse

Es wurden keine mit der Auswahl übereinstimmenden Produkte gefunden.