Wie ist die Produktnummer von Southco strukturiert?

1061 views  October 25, 2019
"Jede Produktnummer von Southco beginnt mit einer Kennung der Produktklasse aus zwei Zeichen, die die Produktkategorie bestimmt. Auf die Produktklasse folgt immer ein Bindestrich.Nach der Produktklasse können bis zu 16 Zeichen (einschließlich Bindestrichen) folgen, wobei Ziffern, Buchstaben oder eine Kombination aus beiden möglich sind. Beispiele: Buchstaben und Ziffern: 4C-PH-M3-1B0-K000 Nur Ziffern: 64-10-113-50"

Did you find it helpful?