FAQS
Search our frequently asked questions or browse by category belowDFARS
1472 views
 October 25, 2019
"Die Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS)-Klausel legt fest, dass ""alle Sondermetalle, die in den im Rahmen dieses Vertrags gelieferten Komponenten enthalten sind, in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren entlegenen Gebieten oder einem berechtigten Land geschmolzen und produziert werden müssen. Sondermetalle nach DFARS sind (in DFARS 252.225-7009) definiert als::
(i) Stahl
(A) Mit einem maximalen Legierungsanteil, der einen oder mehrere der folgenden Grenzwerte überschreitet: Mangan 1,65 %, Silikon 0,60 % oder Kupfer 0,60 % oder
(B) Mit einem Anteil von mehr als 0,25 % eines der folgenden Elemente: Aluminium, Chrom, Kobalt, Molybdän, Nickel, Niob (Columbium), Titan, Wolfram oder Vanadium;
(ii) Metalllegierungen bestehend aus
(A) Nickel- oder Eisen-Nickel-Legierungen, die außer Nickel und Eisen einen Gesamtanteil an weiteren Legierungsmetallen von 10 % enthalten; oder
(B) Kobaltlegierungen, die außer Kobalt und Eisen einen Gesamtanteil an weiteren Legierungsmetallen von über 10 % enthalten;
(iii) Titan und Titan-Legierungen; oder
(iv) Zirkonium und Zirkonium-Legierungen.
Dies schließt alle Edelstahllegierungen und die Stahllegierungen 4130 und 4140 ein. Für Informationen zum DFARS-Status einer bestimmten Produktnummer, wenden Sie sich bitte an uns. Kontakt."