Universelle Blindsteckverbindung mit Schnelltrennmechanismus (UQDB)​

Die UQDB-Schwimmadapter werden am männlichen Schnelltrennverbinder angebracht, um die notwendige Bewegung in X-, Y- und Z-Achse zu ermöglichen und so eine korrekte Ausrichtung des männlichen Steckers mit dem Rack-Verteiler sicherzustellen. Die Z-Achsenbewegung kann mit einem Mikroschalter kombiniert werden, um die korrekte Verbindung der Schnelltrennkupplungen anzuzeigen. ​ ​

Universelle Blindsteckverbindung mit Schnelltrennmechanismus (UQDB)​

Wichtigste Vorteile

  • Ergonomic

    Maximale radiale Bewegung in X-, Y- und Z-Achse.

  • Ergonomic

    Selbstzentrierende und ausrichtende Stiftkonfigurationen gewährleisten eine robuste Blindsteckverbindung.

  • Ergonomic

    Flexibles Design, das sich an verschiedene Schnelltrennverbinder mit variierenden Toleranzen anpasst.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Universelle Blindsteckverbindung mit Schnelltrennmechanismus (UQDB)​

Darstellung als Gitter Liste

8 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite