EH-DHIZ-4519
Surface Mount Hinge, 45 mm size, with Thread Mount, Zinc Alloy, Black Powder coated
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Thread mount |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | 180º freischwingend |
| Länge | 45.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.