EH-DHIS-2951-M8

Oberflächenmontiertes Scharnier, Größe 51 mm, mit Gewindebefestigung und Bolzenbefestigung, Edelstahl, elektropoliert, blank

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Elektropoliert
Farbe Glänzend
Installation Thread and Stud Mount
Serie D series
Ausführung der Bänder 180º freischwingend
Länge 51.00
Class EH - Robuste Scharniere, aussenliegend

Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.