EH-DHIM-9155
Surface Mount Hinge, 55 mm size, with Mounting Counter bore Holes , Steel, Blue Zinc
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Blue Zinc |
| Farbe | Blau |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | 180º freischwingend |
| Länge | 55.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.