EH-DHIM-16-8-3
Oberflächenmontiertes Scharnier, Größe 49 mm, mit Bolzenbefestigung, Stahl, blau verzinkt
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Blue Zinc |
| Farbe | Blau |
| Installation | Stud Mount |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | 180º freischwingend |
| Länge | 49.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.