EH-DHIF-5070-R-II
Surface Mount Hinge, 70 mm size, with Internal Threads ,Polyamide, Black
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Butt Hinge |
| Länge | 70.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.