EH-DHFMS-40
Scharnier für Oberflächenmontage, 40 mm Größe, mit Befestigungs-CSK-Bohrungen, Gegossener Edelstahl, Elektropoliert
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Elektropoliert |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Mit Schrauben zu montieren |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Butt Hinge |
| Länge | 40.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.