EH-DHFM-9060-S
Oberflächenmontiertes Scharnier, 60 mm Größe, mit Bolzenhalterung, Zinklegierung, Schwarz pulverbeschichtet
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Stud Mount |
| Serie | D series |
| Ausführung der Bänder | Flat Hinge |
| Länge | 90.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.