EH-7B-6GT6-20
Scharnier für Oberflächenmontage, 65 mm Size, mit Gewindebolzen und Muttern, Nylon, Schwarz
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Oberfläche | Schwarze Oberlächenvergütung |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Threadstud and Nut |
| Serie | Serie 60 |
| Länge | 65.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.