EH-6B-5T5-20
Scharnier für Oberflächenmontage, 50 mm Size, mit Gewindemuttern, Nylon, Schwarz
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Oberfläche | Schwarze Oberlächenvergütung |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Internal Thread |
| Serie | Serie 50 |
| Länge | 50.00 |
| Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.