EA-W21-A25-21
Kabelstrang - R4-EM 9 Serie Verschlüsse für B1 Konfiguration mit Bluetooth Controller
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Class | EA - Junction Verteiler Box |
Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.