EA-W21-20-A01-20
Kabelstrang - Gleichzeitiger Betrieb von zwei Verriegelungen mit den Bluetooth-Steuerkonfigurationen B1 oder C1.
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Class | EA - Junction Verteiler Box |
Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.