EA-W01-A17-21
Kabelstrang - R4-EM-05 Serie Verschlüsse für B1 Konfiguration mit Bluetooth Controller und H3-EM-80 Serie Verschlüsse für C1 Konfiguration mit Bluetooth Controller
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Class | EA - Junction Verteiler Box |
Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.