EA-C3-101

PIN/Prox Access Controller, 13.56MHz MIFARE® Classic, 0,8mm

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Farbe Weiß
Card Reader Type MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire
Class

EA - Junction Verteiler Box

Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.