EA-C2-021-9
Junction Verteiler Box, Mit Southco Logo, Weiß
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Card Reader Type | HID 125kHz |
| Southco-Logo enthalten | Ja |
| Class | EA - Junction Verteiler Box |
Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.