EA-A40-490A

Notstromanschluss, 9 VDC

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Nylon / TPV
Farbe Schwarz
Montagebohrung M4 / #8 Thru
Installation Bolt
Voltage 9 VDC
Steckeroptionen Nicht abgedichteter Stecker
Packungseinheit Individually Packaged
Länge 96.00
Class

EA - Junction Verteiler Box

Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.