EA-A40-4903
Notstromanschluss, 9 VDC
| Werkstoff | Nylon / TPV |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Montagebohrung | M4 / #8 Thru |
| Installation | Bolt |
| Voltage | 9 VDC |
| Steckeroptionen | Nicht abgedichteter Stecker |
| Länge | 97.00 |
| Class | EA - Junction Verteiler Box |
Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.