E6-70-420S-85

Konstantes Drehmoment Scharniere, Symetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 2.26 N-m, Rückwärts Friktionsmoment 2.26 N-m, Große Ausführung, 316 Edelstahl, Poliert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff 316 Edelstahl
Oberfläche Poliert
Farbe Poliert
Vorwärts Friktionsmoment 2.26
Rückwärts Friktionsmoment 2.26
Eingeschränkter Zugriff Frei
Torque Type Symetrisch
Montageart Screw Mount
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Serie Serie 400
Größe Große Ausführung
Class

E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion

Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.