E6-60-420F-50
Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch 2.259 N⋅m Vorwärts Friktionsmoment, 1.355 N⋅m Rückwärts Friktionsmoment, Große Ausführung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Vorwärts Friktionsmoment | 2.26 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 1.36 |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Torque Type | Assymetrisch |
| Gewindegröße | M5 x 0,8 |
| Montageart | Verdeckte Montage |
| Serie | Konstantes Drehmoment |
| Größe | Große Ausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion |
Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.