E6-55-515F-10
Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch 1.690 N⋅m, 1.190 N⋅m, Große Ausführung, Nylon, schwarz, Natur, Weiß
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Vorwärts Friktionsmoment | 1.69 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 1.19 |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Torque Type | Assymetrisch |
| Montageart | Montage von der Frontseite |
| Installation | Threadstud and Nut |
| Serie | Konstantes Drehmoment |
| Größe | Große Ausführung |
| Class | E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion |
Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.