E6-10-212C-50
Scharniere mit konstanter Friktion, Sy mmetrisch 1.355 N⋅m Vorwärts Friktionsmoment, 1.355 N⋅m Rückwärts Friktionsmoment, Mittel, Aluminium, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Aluminium |
|---|---|
| Oberfläche | Paint |
| Farbe | Schwarz |
| Vorwärts Friktionsmoment | 1.36 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 1.36 |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Torque Type | Symetrisch |
| Montageart | Montage von der Frontseite |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Serie | Konstantes Drehmoment |
| Größe | Mittel |
| Class | E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion |
Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.