E5-M-312-UU1-11
Feststehender Haltebreich Riegelverschluss, Mini, Zylinderschloss, Flügelknopf, mit Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Dichtung | Ja |
| Haltebereichtyp | Fixed |
| Kopfausführung | Flügel |
| Serie | Mini |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.