E5-9A-725-UU3-13
Vierteldreh-Riegelverschluss, Zylinderschloss (Umkehrschlüssel), Halbolive, Ohne Riegel, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Kopfausführung | L-Handle |
| Serie | 20.1 mm Size |
| OP Stärke / Dicke | 18.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 33.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 68.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.