E5-92-335-RR1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Bündiger Flügeldrehknopf - Zweipunkt, mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Dichtung | Ja |
| Kopfausführung | Flush Cup Wing Style |
| Serie | Flush Cup, Low Profile |
| Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.