E5-9-615-UU1-13
Vierteldrehung Quad Riegelver, T-Griff, Haltebereich, mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Zylinderschloß
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Haltebereichtyp | Fixed |
| Kopfausführung | Knebelgriff mit Zylinderschloß |
| Serie | 20.1 mm Size |
| Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.