Vierteldreh-Riegelverschluss, Verstellbarer Griff, Flügel-Knopf, Ohne Riegel, Typ B - Schließen mit Linksdrehung, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.